Julkaise tuotteesi
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 smoke protection door

    JANSEN Economy 50 smoke control systems are particularly suitable for the fabrication of large and heavy smoke control doors. Even though the doors may exceed standard dimensions, the face widths are extremely slender. Furthermore, a wide range of design and functional variations have been tested, and are approved in accordance with DIN 18095. Another advantage of the system is the efficient fabrication of these flush-fitting smoke control doors.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-03-06

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_economy_50_smoke_protection_door
    • TuoteperheSmoke and fire protection steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-01
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003535
    • ETIM-nimiInterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiFire protection
    • UNSPSC-koodi4619
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 -kuvausFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire and Smoke Protection
    • OmniClass-numero23-17 11 31 11 17
    • OmniClass-nimikeFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II -koodiD40
    • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION