Julkaise tuotteesi
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap

    The JANSEN Economy 60 anti-finger-trap door meets the product standard EN 14351-1 for external doors and is CE-certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the Janisol range of profiles. Integrated door closers and automatic door drives can also be fitted.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-01-04

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • TuoteperheUninsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-26
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors