Julkaise tuotteesi
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 fire protection door

    With the well-known JANSEN Economy profiles class E30/EW30/E60/EW60 fire doors and fixed lights up to class E90 can be fitted. The appearance of the Jansen Economy doors is identical with that of the JANSEN JANISOL 60 EI30 and JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire safety systems. The profiles of the 60 depth have very narrow face widths. JANSEN Economy profiles allow smoke protection system components with cost-effective flush smoke protection doors complying with DIN 18095. A variety of doors with different designs and functions have been tested and approved.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-03-05

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_economy_60_fire_protection_door
    • TuoteperheSmoke and fire protection steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-01
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiFire protection
    • UNSPSC-koodi4619
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 -kuvausFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire and Smoke Protection
    • OmniClass-numero23-17 11 31 11 17
    • OmniClass-nimikeFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II -koodiD40
    • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION