Julkaise tuotteesi
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 smoke protection door

    JANSEN Economy 60 smoke protection systems allow a rational production of flush smoke control doors according to DIN 18095. The profiles of the 60 depth are characterised by the narrow face widths. Many different styles and functional variations have been tested and approved.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-03-07

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_economy_60_smoke_protection_door
    • TuoteperheSmoke and fire protection steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-02
    • Painoksen numero3
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003535
    • ETIM-nimiInterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiFire protection
    • UNSPSC-koodi4619
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 -kuvausFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire and Smoke Protection
    • OmniClass-numero23-17 11 31 11 17
    • OmniClass-nimikeFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II -koodiD40
    • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION