Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 2 60 FP Door

    The JANSEN JANISOL 2 60 FP fire protection system fulfils the requirements for safety and design freedom in buildings like no other system. The material properties of steel make it possible to create very strong and secure designs with extremely slender profiles. The result here is multifunctional doors and partition walls that satisfy the requirements of both the architect and the client. The performance of the system has been internationally confirmed in numerous fire tests in combination with many different makes of glass.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-03-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door
    • TuoteperheSmoke and fire protection steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-10
    • Painoksen numero9
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiFire protection
    • UNSPSC-koodi4619
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 -kuvausFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire and Smoke Protection
    • OmniClass-numero23-17 11 31 11 17
    • OmniClass-nimikeFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II -koodiD40
    • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION