Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 door

    With shells from the JANSEN JANISOL 60 door system and insulators from the JANSEN JANISOL PRIMO system, the new JANSEN JANISOL 70 door system combines proven quality and the option of using triple insulated glass.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-02-03

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_janisol_70_door
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-25
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors