Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 folding partition

    The JANSEN JANISOL 60 folding partition is based on the thermally insulated JANSEN JANISOL 60 system and is flexible in use. It can be used as a room divider or for the exterior. The proven system – newly developed for flexible openings – can be opened inwards or outwards. Slender steel profiles and narrow face widths result in robust, hard-wearing and durable folding partitions.

    Tekniset tiedot
    • 01-04-01-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Janisol_folding_partition
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäFolding and sliding doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-17
    • Painoksen numero3
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Taitto-ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 35 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccordion Folding Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 21
    • OmniClass-nimikeFolding Metal Doors