Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 60 doors require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications outside of system limits, and specifications must be observed.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-05-02

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejansen_janisol_Arte_60_Plus_door
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-01
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors