Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door

    The JANSEN JANISOL 60 lift-and-slide door programme re-defines the living room. The proven system, which has been re-developed for large openings, allows the indoors and the outdoors to merge and in this way creates a unique, open living space. The bottom threshold made of high-quality, glass-fibre reinforced plastic makes it possible, on the one hand, to form a disable access threshold and, on the other hand, also guarantees optimal thermal insulation. The JANSEN JANISOL lift-and slide doors are CE-compliant and have been tested at ift Rosenheim.

    Tekniset tiedot
    • 01-04-01-02

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Janisol_lift-and-slide_door
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäFolding and sliding doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-17
    • Painoksen numero3
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Metal Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 19
    • OmniClass-nimikeSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors