Julkaise tuotteesi
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
    Jansen AG

    JANSEN VISS side-hung door

    As part of the steel profile system, VISS Side-hung doors are based on VISS standard profiles. They offer a unique system solution for large façade openings that can be integrated into the building shell visually without compromising its aesthetics. Thanks to their integration as a system solution, they offer planning reliability with BIM data, data from JANIsoft and article availability ex stock (subject to prior sale). With the CE marking, it is suitable for wide-ranging use.

    Tekniset tiedot
    • 01-03-03-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_VISS_side-hung_door
    • TuoteperheSteel facades
    • TuoteryhmäVISS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-28
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)550
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors