Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Lyfta

Yksilöity viite: Tvattbank-Lyfta
Brändi: Jeltec
Tuoteperhe: Changing stations
Tuoteryhmä: Lyfta
Syvyys (mm): 800
Julkaisupäivä: 2016-10-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Two Skötbord Lyfta units, together with the washing bench, Tvättbänk Björk, can provide a very smooth and safe surface for nappy changing. The tables can be lowered almost all the way down to the floor (30-110cm) so children can easily climb up on the changing table from the floor. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 136

BIMobject-luokka: Kalusteet - Kaluste
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
KaikkiLuokat Numero: 23-21 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®