Julkaise tuotteesi
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 / 5 tähteä3.7(17 arvostelua)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA6305
  • TuoteperheDrapes
  • TuoteryhmäPair
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1502
  • Leveys (mm)910
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti