Julkaise tuotteesi
MODUL WC system compact
Jika

MODUL WC system compact

WC system compact
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite894652
  • TuoteperheModul
  • TuoteryhmäInstallation systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)620
  • Syvyys (mm)1180
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilet tanks
  • UNSPSC-koodi30181515
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka