Julkaise tuotteesi
Ash Blizzard
Kährs

Ash Blizzard

The pale, snow white finish found in this 2-strip ash floor from the Lodge Collection creates a refined expression that suits a variety of interiors. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Tekniset tiedot
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 372016AKW1KW 1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteashblizzard595051
  • TuoteperheKährs Linnea
  • TuoteryhmäLodge Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)7
  • Leveys (mm)1225
  • Syvyys (mm)193
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTuhka
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita