Julkaise tuotteesi
Ash Vaila
Kährs

Ash Vaila

4.2 / 5 tähteä4.2(15 arvostelua)
The naturally occurring colour variations found in this 3-strip ash floor from the Tres Collection range from clotted cream to sandy beach hues. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Tekniset tiedot
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NACAK50KW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteashvaila586473
  • TuoteperheKährs Avanti
  • TuoteryhmäTres Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)13
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTuhka
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring