Julkaise tuotteesi
Castillo Oak
Kährs

Castillo Oak

The raw umber nuances found in this single-strip oak floor from the Grande Collection add to its extremely rustic character. The beautiful and naturally occurring knots and cracks that pepper the surface are highlighted by the richly smoked finish. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Tekniset tiedot
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Smoked Brushed 201XDDEKFRKE280
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecastillooak586662
  • TuoteperheKährs Supreme
  • TuoteryhmäGrande Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20
  • Leveys (mm)2800
  • Syvyys (mm)260
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita