Julkaise tuotteesi
Hard Maple Cream
Kährs

Hard Maple Cream

The ash blonde hues in this single-strip, hard maple floor from the Living Collection create a clean expression with few knots and little colour variation. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the wood. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Tekniset tiedot
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 371016AP50KW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehardmaplecream584979
  • TuoteperheKährs Linnea
  • TuoteryhmäLiving Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)7
  • Leveys (mm)1225
  • Syvyys (mm)118
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita