Julkaise tuotteesi
Oak Dawn
Kährs

Oak Dawn

This 3-strip oak floor from the Lumen Collection features warm, washed undertones, with a lighter and calmer expression than most conventional natural oak floors. Each board is carefully brushed to perfection, bringing out the faintly burnished nuances in the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEK04KW240
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakdawn596422
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäLumen Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring