Julkaise tuotteesi
Oak Nice Matt Lacquer
Kährs

Oak Nice Matt Lacquer

Oak Nice is a 3-strip floor with moderate colour variations and may contain minor knots.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N19EK09KW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoaknice585096
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäEuropean Naturals Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)187
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring