Julkaise tuotteesi
Oak Nouveau Charcoal
Kährs

Oak Nouveau Charcoal

The inky black pigments found in this 2-strip oak floor from the Classic Nouveau Collection beautifully accentuate the bitter chocolate undertones, resulting in a sophisticated and versatile expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 152N7AEKA0KW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoaknouveaucharcoal585106
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäClassic Nouveau Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)187
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita