Julkaise tuotteesi
Oak Roccia
Kährs

Oak Roccia

This oiled, 2-strip floor from the Da Capo collection features an intentional colour variation in the boards, ranging from foggy grey to wet sand hues to create a dramatic and weathered look. The knots and cracks in the boards result in a beautifully aged expression. Each plank is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks 152XDDEKGGKW190
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakroccia596864
  • TuoteperheKährs Supreme
  • TuoteryhmäDa Capo Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)1900
  • Syvyys (mm)190
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring