Julkaise tuotteesi
Oak Suede
Kährs

Oak Suede

Selected planks with a similar grain, minimal knots and a consistent golden colour, make up this uniform, single-strip oak floor from the Canvas Collection. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Tekniset tiedot
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 13103AEK15KW180
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoaksuede595237
  • TuoteperheKährs Avanti
  • TuoteryhmäCanvas Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)13
  • Leveys (mm)1860
  • Syvyys (mm)127
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring