Julkaise tuotteesi
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.)

SUBSTRATES
Autoclaved aerated concrete

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Pre-positioned instalation

APPLICATION
• Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.).

Tekniset tiedot
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • TuoteperheAnchors
  • TuoteryhmäWedge anchors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Anchors & Fixings
  • IFC-luokitusMekaaninen kiinnike
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWedge anchors
  • OmniClass-numero23-13 23 11 15 11
  • OmniClass-nimikeExpansion Anchors

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka