Julkaise tuotteesi
K-10673-RF WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer retrofit
Kohler

K-10673-RF WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer retrofit

WAVE technology offers hygienic touchless operation on command. Activating only when a hand is waved directly over the flushometer, the sensor eliminates random flushing that can be frightening for children. And by removing false actuations, Wave technology provides even greater water savings.

Features

  • Fixture-mount design.
  • Includes 1.5 V AA batteries.
  • Retrofit model.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Electronic infrared sensor with WAVE technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-10673-RF
  • TuoteperheFlushometer
  • TuoteryhmäWAVE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)16.75
  • Leveys (tuumaa)5
  • Syvyys (tuumaa)5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves