Julkaise tuotteesi
K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system
Kohler

K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system

This 3/4-inch ceramic valve works behind the scenes to give you optimal performance from your faucet. It features brass construction for durability and long-lasting ceramic valves that offer a lifetime of smoothly functioning water flow.

FEATURES

  • High-flow valve ensures optimal water flow performance.
  • Quarter-turn ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • 25.0 to 30.0 gpm (gallons per minute) flow rate.
  • For use with bath- or deck-mount faucets.
  • Requires valve trim (sold separately).

Material

  • Brass valve bodies.

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-301-K
  • TuoteperheValves
  • TuoteryhmäHigh-flow
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä1983-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.5
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)7.46
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 -kuvausValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves