Julkaise tuotteesi
K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This angle supply with stop has an annealed vertical tube, a four-arm handle and 1/2" NPT supplies.

FEATURES

  • Compression valve.
  • Annealed vertical tube with supply flange.
  • 1/2 NPT connection with flange.
  • Four-arm handle stop.

Material

  • Brass construction.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-7638
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäFittings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)12
  • Leveys (tuumaa)2.5
  • Syvyys (tuumaa)3.62
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeService Fittings and Accessories
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings