Julkaise tuotteesi
SATURN Shelf BXSV6
SATURN Shelf BXSV6

    SATURN Shelf BXSV6

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000056952
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäShelves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)138
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)142
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom shelves

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka