Julkaise tuotteesi
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head DN 15 with plastic jet face with anti-calcification system and low aerosol formation, for surface pipe mounting, polished chromium-plated brass. With flow controllers 9.0 l/min and 12.0 l/min.
    Tekniset tiedot
    • Type       Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.30 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     83.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Pipe connection

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000103757
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäShower heads
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)72
    • Leveys (mm)72
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.87
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka