Julkaise tuotteesi
CAMPUS baby bathtub CMPX0070
CAMPUS baby bathtub CMPX0070
    Arkistoitu

    CAMPUS baby bathtub CMPX0070

    Baby bathtub, installed from above, made of 304 chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, waste fitting with plug waste set DN 40. Contents 10 L.

    Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D)

    Bowl dimensions 700 x 250 x 400 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000111229
    • TuoteperheWash place solutions
    • TuoteryhmäBaby change units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)743
    • Syvyys (mm)445
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)8.55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs