EXOS hand dryer for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, with non-contact opto-electronically controlled proximity sensor, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10-25 cm, continuous operation protection with automatic switch-off after 60 seconds, adjustable air velocity, cable and plug provided by customer.
Connection voltage: 230 V, 50-60 Hz
Total power: 1000 W
Heater: 500 W
Motor: 500 W
Air volume: 80 m³/h
Air velocity: 95-115 m/s
Noise level: 76.2 dB(A)
Protection class IPX1
Protection class I
Alueellinen saatavuus
| Aasia | Eurooppa | Oseania | Pohjois-Amerikka | Afrikka |
|---|---|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Alankomaat | Australia | Kanada | Etelä-Afrikka |
Belgia | Yhdysvallat | |||
Espanja | ||||
Irlanti | ||||
Italia | ||||
Itävalta | ||||
Kroatia | ||||
Latvia | ||||
Liettua | ||||
Luxemburg | ||||
Puola | ||||
Ranska | ||||
Romania | ||||
Ruotsi | ||||
Saksa | ||||
Serbia | ||||
Slovakia | ||||
Slovenia | ||||
Suomi | ||||
Sveitsi | ||||
Tsekin tasavalta | ||||
Ukraina | ||||
Unkari | ||||
Venäjä | ||||
Viro | ||||
Yhdistynyt kuningaskunta |