Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, with sockets EU, with sensor switch

Aluminium mirror cabinet with vertical LED light and socket EU, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 3 double mirrored doors, with 4 LED lighting elements, with sockets EU, with sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 3 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 4x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 8 glass shelves (adjustable) 3/2/3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite408804
  • TuoteperheFRAME 25
  • TuoteryhmäMirror cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)29
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti