Julkaise tuotteesi
FLORAKIDS Shelf
LAUFEN

FLORAKIDS Shelf

Shelf LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, dimensions 550 x 130 mm, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 87703.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite877031
  • TuoteperheFLORAKIDS
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)130
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)2.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusObjekti