Julkaise tuotteesi
Fixa diskmaskin 1,5:1 med hjul
Lekolar

Fixa diskmaskin 1,5:1 med hjul

Play is absolutely crucial to a child’s development. By mimicin the adult life in roleplay the child takes on the world and makes it understandable. FIXA Appliances is a serie of fun and varied play furnitures that illustrate everyday chores. They are avilable as readymade modules, as screen printed doors you can apply to existing FIXA Storage modules, or as stickers.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite117548
  • TuoteperheFixa Play
  • TuoteryhmäLekmöbel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaneri
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste