Julkaise tuotteesi
Fixa krypin Runda Bo 3:2
Lekolar

Fixa krypin Runda Bo 3:2

In a day-to-day life with many activities and changing tempo, places of peace and quiet are needed. FIXA Nest is a place where children can be in their own little world, but still see everything that is going on around them. The readymade FIXA Nest has a 3:2 or 4:2 birch plywood base and a mdf lacquered front, Depth 46 cm. You can also make your own combinations from FIXA storage modules and FIXA storage fronts circle, house or cave. For an extra cozy feel in the nest, you can choose a suitable FIXA mattress and add LED spotlights or LED light loops.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite120149
  • TuoteperheFixa Play
  • TuoteryhmäKrypin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)790
  • Leveys (mm)880
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaneri
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste