Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
libertypumps/products/843dba5a-080f-453d-a564-99a2d82e8489
Koti
Luokat
Putkityöt
Pumput
GR3-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps
Saatavana Yhdysvallat
Liberty Pumps
Seuraa
GR3-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps
Fits LGV, LGH, 2LE, XLGV and XLGH-Series Pumps
Heavy cast iron construction
Single guide pipe design with auto-align feature
Hazardous location models available with bronze claw
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Class 30 heavy cast iron construction
Sized for 2” rail pipes (not included)
Durable nitrile sealing grommet
Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
Powder coated for corrosion resistance
Available in 3” ANSI
®
Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
libertypumps-gr3-series
Tuoteperhe
Plumbing
Tuoteryhmä
Pump Components
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-11-24
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.libertypumps.com/lep/products/c/guide-rails/p/gr3-ansi
Asennusohjeet
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6000000_EN.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/English/GR3%204_EN.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Cast iron
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Pumput
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Lataa
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Lataa
Liberty Pumps
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
Lataa
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Lataa
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Lataa
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Lataa