Julkaise tuotteesi
 LK 521 MultiFill® - DN50 - Ulkokierre
LK

LK 521 MultiFill® - DN50 - Ulkokierre

LK 521 MultiFill® on kompakti yhdistelmäventtiili, jonka avulla täytetään maalämpöpumpun keruuletku jäähdytysnesteellä. Venttiilissä on suodatin, joka suojaa höyrystintä mahdollisilta hiukkasilta. Toimitettaessa se on varustettu eristeellä, joka suojaa kondenssiveden ja jään muodostumiselta. Venttiilin kompaktin rakenteen ansiosta se voidaan helposti asentaa ahtaisiin tiloihin. LK 521 MultiFill® sopii myös muihin täyttöä ja suodatusta vaativiin sovelluksiin.

Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan. Venttiili tulee eristää mukana tulevalla eristeellä.

Puhdistuksen lisäksi suodatin ei vaadi muita huoltotoimenpiteitä. Suodatin puhdistetaan heti kytkennän jälkeen, kuukauden kuluttua ja sen jälkeen joka toinen vuosi tai järjestelmän nestetäytön yhteydessä. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

LK 521 MultiFill® 25
lämpöpumpuille, enint. 12 kW

LK 521 MultiFill® 32
lämpöpumpuille, enint. 30 kW

LK 521 MultiFill® 50
lämpöpumpuille, enint. 50 kW

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. -20 °C/enint. 80 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50%
    • Siirtoneste 2: Vesi - Glykolia maks. 30%
    • Siirtoneste 3: Vesi - Etanolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: G - ulkokierre
    • Silmäkoko, suodatin: Säätöventtiili DN25, DN32: 0,6 mm²
    • Säätöventtiili DN50: 1,0 mm²
    • Täyttöventtiili DN25, DN32: 0,7 mm²
    • Täyttöventtiili DN50: 0,7 mm²
    • Materiaali, venttiilipesä:
    • Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, eriste:
    • Paisutettu Polystyreeni EPS (Etanolia - Käyttölämpötila: enint. 60 °C)
    • Materiaali, suodatinyksikkö
    • Säätöventtiili: Muovi, ruostumaton teräs
    • Täyttöventtiili: Ruostumaton teräs
    • Materiaali, tiiviste: EPDM
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_521_multifill_dn50_Male_thread
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäFilling Valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC