Julkaise tuotteesi
LK 840 ThermoMix® 2.0 - Ulkokierre
LK

LK 840 ThermoMix® 2.0 - Ulkokierre

LK 840 ThermoMix® 2.0 on 3-tieventtiili, jota voi käyttää sekoitus- tai ohjausventtiilinä lämmitysjärjestelmässä.

Venttiili sopii hyvin moottoroitavaksi, ja se voidaan varustaa eristeellä. Lisätietoja eristyksestä kertovassa tuoteselosteessa.

Kompakti malli ja kahdeksankulmainen avain helpottavat asennusta merkittävästi ahtaissa tiloissa. Venttiilin voi asentaa mihin asentoon tahansa. LK 840 ThermoMix® 2.0 on helppo asentaa sekä oikean- että vasemmanpuolisena asennuksena.

Venttiili on huoltovapaa, mutta kytkentä tulee kuitenkin tarkistaa säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C / enint. 110 °C (lyhytaikaisesti 120 °C)
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C / enint. 60 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Paine-ero enint.: 100 kPa (1 bar)
    • Vuoto: < 0,2% Kvs:stä 100 kPa:ssa
    • Kääntökulma: 90°/360°
    • Vääntömomentti: < 1 Nm (DN15-32)* < 1,5 Nm (DN40-50)*
      * Kaksinkertainen momentti, kun venttiiliä käytetään jakavana.
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, sisäkansi: PPS-komposiitti
    • Materiaali, luisti/akseli: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, ulkokansi: Alumiini DN 15-32, Komposiitti: DN 40-50
    • Materiaali, tiiviste: EPDM
    • Akselitiiviste: Kaksi O-rengasta
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_840_thermomix_2_male
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäMixing Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeProcess Interconnections
  • OmniClass-numero23-27 31 29
  • OmniClass-nimikeMixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC