Julkaise tuotteesi
LK 810 ThermoMat 2.0 G - puserrusliitin
LK

LK 810 ThermoMat 2.0 G - puserrusliitin

LK 810 ThermoMat 2.0 G on latauspaketti biopolttoainekattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämiseen. Latauspaketti varmistaa parhaan mahdollisen lämpötilakerrostuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan korkeana kasvattaen näin laitteiston tehoa. Tervan ja kondenssiveden muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä pitenee.

LK 810 ThermoMat 2.0 G on kompakti yksikkö, jossa on sisäänrakennettu energiatehokas pumppu ja termostaattinen latausventtiili, joka säätelee kahta porttia. Latauspakettiin kuuluu myös kolme sulkuventtiiliä kytkennän ja huollon helpottamiseksi, kolme lämpömittaria, joista voi helposti seurata latausta, sekä eriste lämpöhäviöiden minimoimista varten. Latauspaketteja on kahdenlaisia – takaiskuventtiilin kanssa tai ilman sitä. Takaiskuventtiilin ansiosta saadaan toiminnot, jotka on kuvattu polton eri vaiheiden kohdassa 4.

LK 810 ThermoMat 2.0 G on saatavana myös kiertovesipumpulla, joka valvotaan PWM-signaalin avulla. Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä myyntiosastoon.

LK 810 ThermoMat 2.0 G kytketään biopolttoainekattilan ja varaajan väliseen paluujohtoon. Se asennetaan pystyasentoon pumpun käyttöakselin ollessa vaakasuorassa. Latauspaketti on käännettävissä, ja se voidaan asentaa kattilan oikealle tai vasemmalle puolelle.

Latauspaketti on normaalisti huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti. Sulkuventtiilien ansiosta kaikki osat ovat vaihdettavissa, ja huolto voidaan tehdä järjestelmää tyhjentämättä.

Tekniset tiedot
    • Jännite: 230 VAC 50 Hz
    • Tehonkulutus: G: 5-52 W pumpun nopeudesta riippuenW: 3-75 W pumpun nopeudesta riippuen
    • Maks. Kattilateho: 65 kW 20 °C:ssa ΔT
    • Paluulämpötila: 55 °C, 60 °C, 65 °C tai 70 °C
    • Käyttölämpötila: G: Min. 5 °C/Maks. 110 °C, W: Min. 5 °C/Maks. 95 °C
    • Ympäristön lämpötila: G: Min. 0 °C/Maks. 70 °C, W: Min. 5 °C/Maks. 60 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 0,6 MPa (6 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre
    • Kiertovesipumput: Wilo Para /8 SC FS14
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 1982 CB753S
    • Materiaali, eriste: Paisutettu Polypropeeni EPP
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_810_thermomat_2_g_compression_fitting
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäLoading Units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC