Julkaise tuotteesi
LK 821 ThermoVar® - Puserrusliitin
LK

LK 821 ThermoVar® - Puserrusliitin

LK 821 ThermoVar® on termostaattinen 3-tievaihtoventtiili lämmitysjärjestelmien virtaussuunnan lämpöohjattuun muuttamiseen. Venttiiliä ohjaa siirtonesteen lämpötila. LK 821 ThermoVar® asennettuna esimerkiksi aurinkolämpölaitteistoon antaa parhaan mahdollisen lämpötilakerrostuman varaajaan.

LK 821 voidaan varustaa eristeellä – katso kohdasta lisävarusteet. Lisätietoa on eristeen tuotelehdessä.

Venttiilin voi asentaa mihin asentoon tahansa. LK 821 ThermoVar® voidaan asentaa sekä oikean- että vasemmanpuolisesti.

Venttiili on normaalisti huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Avautumislämpötila: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C tai 80 °C
    • Käyttölämpötila: (45-55 °C) Väh. 5 °C / enint. 95 °C, (61-80 °C) Väh. 5 °C / enint. 110 °C
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C / enint. 60 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Paine-ero enint.: 50 kPa (0,5 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, ulkokansi: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, tiiviste: EPDM
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_821_thermovar_compression_fitting
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäThermic Valves & Check valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC