LK 525 MultiZone 3V on moottoroitu 3-tie vaihtoventtiili on/off -säätöä varten. Vaihtoventtiilissä on kääntyvä luisti, minkä ansiosta se kestää suurempia paine-eroja ja vähentää riskiä kiinnijumiutumisesta pitkän käyttötauon aikana. Tämän takia se sopii erityisen hyvin lämpöpumppusovelluksiin, joissa voi olla pitkiä taukoja luistin kääntelyjen välillä vuoden lämpimänä aikana. Moottorin yläpinnalla on merkkivalo, joka osoittaa, mikä porteista on auki.
Kun venttiiliyksikön ja moottorin väliin on asennettu muoviadapteri 066177, moottori on suojattu kondenssivedeltä, jäältä ja korkeilta lämpötiloilta.
Vaihtoventtiiliä ei saa asentaa moottorin ollessa venttiiliyksikön alla.
Sähkökatkoksen sattuessa venttiililuisti pysähtyy paikalleen. Virrattomassa tilassa venttiililuisti voidaan asettaa käsin keskiasentoon, mikä jakaa virtauksen lämmitys- ja käyttövesipiirin kesken. Irrota moottori ja kierrä luistia noin 30° tai kunnes lämmin vesi virtaa venttiilin kummankin portin läpi. Virran palattua venttiili kierretään takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja moottori asennetaan uudelleen.
Ota huomioon, että moottori voidaan asentaa venttiiliin ainoastaan yhdessä asennossa.
Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.