Julkaise tuotteesi
LK 551 HydroKit Solar - sis. kytkentäsarjan
LK

LK 551 HydroKit Solar - sis. kytkentäsarjan

LK 551 HydroKit Solar on venttiiliyhdistelmä lämpimän käyttöveden energian optimointiin kahdesta eri lämmönlähteestä. HydroKit Solar takaa, että lämpimän käyttöveden lämpötila säilyy asetetussa arvossa, sekoittamalla kuumaa vettä lämmönlähteestä suoraan liitoskohtaan tai jakamalla toiseen lämmönlähteeseen, jos lisälämmitystä tarvitaan.

LK 551 HydroKit Solar sisältää kaksi termostaattiventtiiliä, yhden jakavan ja yhden sekoittavan, jossa on suojaustoiminto. Sekoitusventtiilille säätöalueen voi säätää välille 35-65 °C ja ohjausventtiilin välille 42-52 °C.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C/enint. 95 °C
    • Sekoituslämpötila: Väh. 35 °C/enint. 65 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Jakolämpötila: Väh. 42 °C/enint. 52 °C
    • Lämpötilastabiilisuus: ±3 °C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_551_hydrokit_solar_with_connection_kit
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäValves for Water Heating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical
  • OmniClass-numero23-27 31 29
  • OmniClass-nimikeMixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING