Julkaise tuotteesi
LK 705 AeroMat - sisäkierre
LK

LK 705 AeroMat - sisäkierre

LK 700 och 705 AeroMat on sarja ilmanpoistoventtiilejä, joissa on
vapaasti kelluva uimuri. Ne ilmaavat automaattisesti lämmitys- ja
jäähdytysjärjestelmät, joissa järjestelmän paine, lämpötila ja siirtoneste asettavat ilmanpoistimen suorituskyvylle suuret vaatimukset.

Ilmanpoistin asennetaan pystyasentoon laitteiston korkeimpiin kohtiin. Ensin asennetaan sulkuventtiili, sen jälkeen ilmanpoistin.
Järjestelmän pitää olla puhtaaksi huuhdeltu ja paineistettu ennen ilmanpoistimen asennusta ja sulkuventtiilin avaamista.
Kierre kohti järjestelmää ja ilmausventtiiliä tiivistetään tavanomaisesti.

Kytkentä tarkastetaan säännöllisesti. Kerrostumat ilmanpoistoaukon
ympärillä viittaavat ilmanpoistimen puhdistustarpeeseen.

UIMURILLA VARUSTETUN ILMANPOISTIMEN PUHDISTUS
Sulje sulkuventtiili ja irrota sen jälkeen ilmanpoistin. Poista musta suojatulppa ilmanpoistoaukosta ja ruuvaa irti alla oleva
venttiilinippa. Varmista, ettei reiässä ole likaa. Puhdista tarvittaessa paineilmalla tai puhdistusneulalla. Puhdista ilmanpoistin
huuhtelemalla ylhäältä lämpimällä vedellä läpi niin, että mahdolliset epäpuhtaudet ja karstat irtoavat. Uimurilla varustettu
ilmanpoistin kootaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C / enint. 130 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,6 MPa (16 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: G - ulkokierre, G - sisäkierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Ruostumaton teräs EN 10088 1.4301
    • Materiaali, palloventtiili: Messinki EN 12165 CW617N, ulkopuoli hiekkapuhallettu ja niklattu Kromattu pallo
    • Materiaali, tiiviste: PTFE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_705_aeromat_female_thread
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäSafety valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-27 31 53
  • OmniClass-nimikeSafety Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC