Julkaise tuotteesi
LK 830 ThermoMix® B - Sisäkierre
LK

LK 830 ThermoMix® B - Sisäkierre

LK 830 ThermoMix® B kaksitoiminen 4-tieventtiili on tarkoitettu lämmitysjärjestelmiin, joissa on kaksi sarja tai rinnakkaiskytkettyä energian lähdettä, tai varaajajärjestelmiin, joissa energia saadaan kahdelta eri tasolta.

LK 830 ThermoMix® B on suunniteltu käytettäväksi automaattisen lämmönsäädön kanssa, mikä varmistaa edullisimman lämmönlähteen valinnan.

Venttiilin voi asentaa mihin asentoon tahansa. Liitäntäportit on merkitty 1–4. Vakiona venttiili asennetaan seuraavasti: 1=meno, 2=toisiolämpö, 3=ensiölämpö ja 4=paluu.
LK 830 ThermoMix® B voidaan asentaa sekä oikean- vasemmanpuolisena asennuksena.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C / enint. 110 °C (lyhytaikaisesti 120 °C)
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C / enint. 60 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Paine-ero enint.: 50 kPa ( 0,5 bar)
    • Vuoto: < 0,5% Kvs:stä 50 kPa:ssa
    • Kääntökulma: 90°
    • Vääntömomentti: < 1 Nm
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, ulkokansi: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, luisti/akseli: Messinki EN 12164 CW614N
    • Materiaali, tiiviste: EPDM
    • Akselitiiviste: Kaksi O-rengasta
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_830_thermomix_b_female
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäMixing Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi35 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWaterway and Marine Construction
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC