Julkaise tuotteesi
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop

    Lundhs Antique Countertop

    LUNDHS Antique has a dark brown colour garnished with clear blue crystals. Its distinctive colour blend and material quality makes it a great option for your kitchen or bathroom worktop, flooring, and different kinds of interior decoration. WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. LUNDHS Antique for worktops/countertops is available in two different surface finishes; * POLISHED; A high gloss polished finish. * SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.

    Ota yhteyttä brändiin Lundhs Real Stone

    Tekniset tiedot
    • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3 .
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLundhs_Antique_Countertop
    • TuoteperheCounterop material
    • Tuoteryhmä kitchen, bathroom, reception
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-04
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivi
    • Toissijainen materiaaliKivi
    • Suunniteltu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusMateriaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCountertops
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-nimikeResidential Kitchen Specialty Casework

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka