Julkaise tuotteesi
Lundhs Baltic Brown Countertop
Lundhs Baltic Brown Countertop

    Lundhs Baltic Brown Countertop

    LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite extracted from two quarries located in the Ylämaa area in Finland. It is a classic and well known material quarried by Palin Granit. LUNDHS Baltic Brown is quarried in very large quantities, making it ideal for large-scale building projects. It is also a popular material for interior decoration, kitchen countertops and tiles.

    WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance.

    LUNDHS Baltic Brown for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

    * POLISHED; A high gloss polished finish.

    * SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.

    Ota yhteyttä brändiin Lundhs Real Stone

    Tekniset tiedot
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2680 kg/m3.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLundhs_Baltic_Brown_Countertop
    • TuoteperheCounterop material
    • Tuoteryhmä kitchen, bathroom, reception
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-04
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivi
    • Toissijainen materiaaliKivi
    • Suunniteltu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusMateriaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCountertops
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-nimikeResidential Kitchen Specialty Casework

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka