Julkaise tuotteesi
Lundhs Karelia Red Countertop

Lundhs Karelia Red Countertop

LUNDHS Karelia Red is extracted from Virolahti in Finland by Palin Granit. It is a coarse-grained, dark red material suitable for medium to large building projects. It is one of the Finnish classics and highly popular worldwide, particularly in the Far East.

WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. 

LUNDHS Karelia Red for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

* POLISHED; A high gloss polished finish.

* SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.


Ota yhteyttä brändiin Lundhs Real Stone

Tekniset tiedot
  • Natural stone from Finland, Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2630 kg/m3.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLundhs_Karelia_Red_Countertop
  • TuoteperheCounterop material
  • Tuoteryhmä kitchen, bathroom, reception
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-04
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivi
  • Toissijainen materiaaliKivi
  • Suunniteltu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCountertops
  • OmniClass-numero23-21 19 15 33 11
  • OmniClass-nimikeResidential Kitchen Specialty Casework

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka