Julkaise tuotteesi
Lundhs Baltic Green Countertop

Lundhs Baltic Green Countertop

LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountains in south east of Finland by Palin Granit. The stone is well suited for countertops, interior decoration, monuments, and small to medium-sized building projects, LUNDHS Baltic Green maintains its spectacular color even in outdoor conditions.

WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. 

LUNDHS Baltic Green for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

* POLISHED; A high gloss polished finish.

* SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.


Ota yhteyttä brändiin Lundhs Real Stone

Tekniset tiedot
  • Natural stone from Finland, Granite. 
    Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm.
    Thickness; 20mm or 30mm.
    Weight 2680 kg/m3.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLundhs_Baltic_Green_Countertop
  • TuoteperheCounterop material
  • Tuoteryhmä kitchen, bathroom, reception
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-04
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivi
  • Toissijainen materiaaliKivi
  • Suunniteltu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCountertops
  • OmniClass-numero23-21 19 15 33 11
  • OmniClass-nimikeResidential Kitchen Specialty Casework

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka