Julkaise tuotteesi
Lutron Roller Shade Pockets
Lutron Roller Shade Pockets

    Lutron Roller Shade Pockets

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Height 5.0"
      Width 4.75"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom
      Length
      Up to 180"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-roller-pocket
    • TuoteperheShades
    • TuoteryhmäSivoia® QS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoller Window Shades
    • OmniClass-numero23-17 21 13 11 15
    • OmniClass-nimikeWindow Blind Components