Julkaise tuotteesi
QS Wire Landing Board

QS Wire Landing Board

The wire landing board is a wiring aid consisting of a printed circuit board with one set of five terminal blocks. Each terminal block can accept up to two 18 AWG (1.0 mm2) wires and is connected pin-to-pin, to simplify wiring. The wire landing board can be installed in a low-voltage enclosure or at the bottom of a feed-through panel.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 0.5"
    Height 4.036"
    Voltage 24 V
    Width 1.45"
    Type QS System Landing Board
    Environment Indoor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-wire-landingboard
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäQuantum Total Light Management™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4
  • Leveys (tuumaa)1.45
  • Syvyys (tuumaa)0.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass-numero23-35 25 23
  • OmniClass-nimikeElectrical Control Panels

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat