Julkaise tuotteesi
Essential Casement Window
Marvin

Essential Casement Window

4.3 / 5 tähteä4.3(8 arvostelua)

The Essential Casement window is a side-hinged option that features large sizing for ample daylight, clean sightlines, and simple design options that make ordering easy. Built for smooth operation and low-maintenance dependability, the Essential Casement window features virtually indestructible fiberglass construction to the interior and exterior with a concealed multi-point locking system that is secure and easy to engage.  

Features of the Essential Casement Window:  Available in sizes as large as 3 feet wide and 6 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemarvin-cawau
  • TuoteperheEssential
  • TuoteryhmäWindows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuitulasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Oseania Eurooppa Aasia